??
CAD model selection
K0748.13308160
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0748 - Indexing plungers short version
Bill of material
K0748.13308160
BESTKIPP
Order No.
K0748.13308160
FORM
Form
C
AUSF
version
lockout type without locknut
WS
Material
stainless steel, indexing pin not hardened
POS
Position
D
diameter
8 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
33 mm
L
Length
54.0 mm
L1
Length
12 mm
L2
Length
10 mm
H
Length
8.0 mm
SW1
width across flats
19 mm
SW2
width across flats
- mm
F
F x 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
13.0 N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
20 Nm
GEW
Approx. weight
0.0474 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205462
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions